Inclusief ombouwsets 0,5 ... 1,5 mm2
CF 1000-1,5
-
Crimpgereedschap, elektro-pneumatisch
1208199
Strip- en crimpautomaat, 100-240 V ingangsspanning, voor geïsoleerde adereindhulzen met een doorsnedebereik van 0,25-4,0 mm2, volgens DIN 46228-4: 1990-09, incl. de ombouwsets 0,5-1,5 mm2 (6 - 12 mm hulslengte)
Productdetails
Producttype | Crimpautomaat |
Persing | trapeziumvormig |
invoerlengte minimaal | 32 mm |
luchtverbruik per persing | 1,2 l |
persdrukbereik | 5,00 bar ... 6,00 bar |
Producteigenschap | Cyclustijd kan worden teruggebracht tot 0,8 s in de Speed-up-modus |
Inclusief ombouwsets 0,5 mm² … 1,5 mm² | |
Gereedschap voor ombouwen binnen de behuizing | |
Extra modus om alleen de ader te strippen | |
Verwerking van losse adereindhulzen met isolatiekragen | |
Adereindhulzen met vergrote isolatiekraag (AI-GB ...) kunnen worden verwerkt met extra ombouwsets | |
Geïntegreerde, resetbare op- en neerwaartse teller |
frequentiebereik | 50 Hz ... 60 Hz |
opgenomen vermogen | 70 W |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Aderaansluiting | |
doorsnedebereik metrisch | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Striplengte | 14,5 mm |
Breedte | 250 mm |
Hoogte | 412 mm |
lengte | 550 mm |
diameter aderinvoeropening | 6 mm |
connectortype | Poolbeeld type B, EF |
tests | DIN 46 228-4: 1990-09 |
Artikelnummer | 1208199 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | BH3232 |
Productcode | BH3232 |
GTIN | 4046356011341 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 34.000 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 32,5 g |
Douanetariefnummer | 84798100 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 17130101 |
ECLASS-15.0 | 17130101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002778 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27111500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 57ff2334-48ca-425f-870b-86cf1dd5122a |
Compatibele producten
-
CF 1000 EM - Reservemes 1205215
-
CF 1000 SORT0,34 - Toebehoren gereedschapautomaten 1206890
-
CF 1000 SORT1,5 - Toebehoren gereedschapautomaten 1204326
-
CF 1000 SORT4,0 - Toebehoren gereedschapautomaten 1206887
-
CF 1000 VEP1,5 - Toebehoren gereedschapautomaten 1206900
-
CF 1000 VEP2,5 - Toebehoren gereedschapautomaten 1206926
-
CF 1000 VEP0,34 - Toebehoren gereedschapautomaten 1206939
-
CF 1000 VEP4,0 - Toebehoren gereedschapautomaten 1206942
-
CF 1000 HWB1,5 - Losse hulstoevoer 1206955
-
CF 1000 HWB4,0 - Losse hulstoevoer 1206968
-
CF 1000 HWB0,34 - Losse hulstoevoer 1206971
-
CF 1000 LZT1,5 - Toebehoren gereedschapautomaten 1207051
-
CF 1000 LZT2,5 - Toebehoren gereedschapautomaten 1207077
-
CF 1000 LZT0,34 - Toebehoren gereedschapautomaten 1207080
-
CF 1000 LZT4,0 - Toebehoren gereedschapautomaten 1207093
-
CF 1000 EM4,0 - Reservemes 1212663
-
CF 1000 PB 8-0,34 - Reserve crimpprofiel 1212667
-
CF 1000 PB 4-10 - Reserve crimpprofiel 1212668
-
CF 1000 LOC0,34 - Reserve locator 1212900
-
CF 1000 LOC0,5 - Reserve locator 1212901
-
CF 1000 LOC0,5 GB - Reserve locator 1212907
-
CF 1000 LOC0,75 - Reserve locator 1212902
-
CF 1000 LOC0,75 GB - Reserve locator 1212908
-
CF 1000 LOC1,0 - Reserve locator 1212903
-
CF 1000 LOC1,5 - Reserve locator 1212904
-
CF 1000 LOC1,5 GB - Reserve locator 1212910
-
CF 1000 LOC2,5 - Reserve locator 1212905
-
CF 1000 LOC4,0 - Reserve locator 1212906
-
CF 1000 PB 2,5 - Reserve crimpprofiel 1212911
-
CF 1000 PBSQ 0,75 - Reserve crimpprofiel 1212912
-
CF 1000 PBSQ 1,5 - Reserve crimpprofiel 1212913
-
CF 1000-TOOLKIT 0,34/6-8 - Ombouwset 1208226
-
CF 1000-TOOLKIT 2,5/6-12 - Ombouwset 1208242
-
CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - Ombouwset 1208271
-
CF 1000 VEP1,5 GB - Toebehoren gereedschapautomaten 1206901
-
CF 1000 LOC1,0 GB - Reserve locator 1212909
-
CF 1000 PBSQ 2,5 - Reserve crimpprofiel 1212914
-
CF 1000-COVER - Beschermkap 1208306
-
ADT-FUSE-5X20-2A/T/250V - Reservezekering 1457326
-
CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 - Ombouwset 1208212
-
CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - Ombouwset 1208225
-
CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 - Ombouwset 1208241
-
CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - Ombouwset 1208270
-
CF 1000-TOOLKIT 0,34/6-8 - Ombouwset 1208226
-
CF 1000-TOOLKIT 2,5/6-12 - Ombouwset 1208242
-
CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - Ombouwset 1208271
-
CF 1000 VEP1,5 GB - Toebehoren gereedschapautomaten 1206901
-
CF 1000 LOC1,0 GB - Reserve locator 1212909
-
CF 1000 PBSQ 2,5 - Reserve crimpprofiel 1212914
-
CF 1000 PBSQ 0,75 - Reserve crimpprofiel 1212912
-
CF 1000 PBSQ 1,5 - Reserve crimpprofiel 1212913
Uw voordelen
Aantalteller
De ader wordt in één bewerking gestript en van een adereindhuls voorzien
De uittrekkrachten komen overeen met de eisen volgens IEC/EN 60999 en IEC/EN 60947
De strip- en crimpautomaat verwerkt losse adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228-4
Snel wijzigen van de doorsnede zonder extra instelwerkzaamheden
Geschikt voor bulkverwerking
Per uur kunnen maximaal 1000 aders worden verwerkt
Robuuste bouwvorm
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar