FOC-PT9:ST-OM2/2.5
-
Lichtgeleiderkabel-pigtailset met 12 pigtails
1208118
Lichtgeleiderkabel-pigtailset met 12 pigtails, bouwvorm: ST (B-FOC), beschermklasse: IP20, kabellengte: 2,5 m, aantal polen: 12, 1 Gbit/s, OM2, aansluitmethode: B-FOC (ST), kabelaansluiting: recht, kleur: zilver/glanzend
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
optimale dempingswaarden door UPC-aarding
tijdsbesparing en geminimaliseerd breekgevaar dankzij gemakkelijke plaatsing
Eenvoudige toewijzing dankzij 12 verschillende kleuren
Toekomstbestendig dankzij conformiteit met RoHS 2
Brandbeschermingsklasse UL 94-V0