FOC-PT9:SC-OM3/2.5 - Lichtgeleiderkabel-pigtailset met 12 pigtails
1208111

Lichtgeleiderkabel-pigtailset met 12 pigtails, bouwvorm: SC, beschermklasse: IP20, kabellengte: 2,5 m, aantal polen: 12, 10 Gbit/s, OM3, aansluitmethode: SC, kabelaansluiting: recht, kleur: turkoois

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

optimale dempingswaarden door UPC-aarding
tijdsbesparing en geminimaliseerd breekgevaar dankzij gemakkelijke plaatsing
Eenvoudige toewijzing dankzij 12 verschillende kleuren
Toekomstbestendig dankzij conformiteit met RoHS 2
Brandbeschermingsklasse UL 94-V0