FOC-PT9:SC-OM2/2.5 - Glasvezelkabel
1208109

Glasvezelkabel, bouwvorm: SC, beschermklasse: IP20, kabellengte: 2,5 m, aantal polen: 12, aansluitmethode: SC, kabelaansluiting: recht, kleur: beige

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

optimale dempingswaarden door UPC-aarding
tijdsbesparing en geminimaliseerd breekgevaar dankzij gemakkelijke plaatsing
Eenvoudige toewijzing dankzij 12 verschillende kleuren
Toekomstbestendig dankzij conformiteit met RoHS 2
Brandbeschermingsklasse UL 94-V0