FOC-PT9:LC-OSP/2.5
-
Lichtgeleiderkabel-pigtailset met 12 pigtails
1208105
Lichtgeleiderkabel-pigtailset met 12 pigtails, bouwvorm: LC, beschermklasse: IP20, kabellengte: 2,5 m, aantal polen: 12, 100 Gbit/s, OS2, aansluitmethode: LC, kabelaansluiting: recht, kleur: blauw
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
optimale dempingswaarden door UPC-aarding
tijdsbesparing en geminimaliseerd breekgevaar dankzij gemakkelijke plaatsing
Eenvoudige toewijzing dankzij 12 verschillende kleuren
Toekomstbestendig dankzij conformiteit met RoHS 2
Brandbeschermingsklasse UL 94-V0