De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

FOC-PT9:LC-OM2/2.5 - Glasvezelkabel
1208101

Glasvezelkabel, bouwvorm: LC, beschermklasse: IP20, kabellengte: 2,5 m, aantal polen: 12, aansluitmethode: LC, kabelaansluiting: recht, kleur: beige

Productdetails









Uw voordelen

optimale dempingswaarden door UPC-aarding
tijdsbesparing en geminimaliseerd breekgevaar dankzij gemakkelijke plaatsing
Eenvoudige toewijzing dankzij 12 verschillende kleuren
Toekomstbestendig dankzij conformiteit met RoHS 2
Brandbeschermingsklasse UL 94-V0