PPS CLASSIC M
-
Snijgereedschap
1206243
Railknipapparaat, voor het afkorten en stansen van genormeerde montagerails, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 alsmede voor het afkorten van NS 15 en nulverzamelrail NLS‑CU 3/10, voor de opname van 2 stansen, eenvoudig verwisselen van de stansen, met metrische meetlat, levering zonder stansgereedschap
Productdetails
Producttype | Railknipapparaten |
toepassing | Montagerail en 2 perforaties voor NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 en NLS-CU 3/10 |
Producteigenschap | Metrische meetlat 1 m met aanslagwagen |
Kan worden uitgerust met 2 perforators (optioneel) | |
Met klapmechanisme voor eenvoudig vervangen van de perforators | |
Zeer robuuste bouwvorm | |
Braamvrij, spaanloos snijden | |
Geoptimaliseerde hefboomoverbrenging | |
Voor tafelmontage (schroefgaten beschikbaar) |
Breedte | 250 mm |
Hoogte | 230 mm |
lengte | 100 mm |
lengte van de meetlat | 1000 mm |
lengte van de hendel | 860 mm |
max. materiaaldikte | 1,5 mm |
Kleur | meerkleurig |
materiaal | Staal |
Artikelnummer | 1206243 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | BH3115 |
Productcode | BH3115 |
GTIN | 4017918166540 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 21.500 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 21.500 g |
Douanetariefnummer | 82034000 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 21043714 |
ECLASS-13.0 | 21043714 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002212 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27111500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing (geen elektrische en elektronische apparatuur) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
PPS-ST (4,5X12)L - Stans 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - Stans 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - Stans 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - Stans 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - Stans 1203547
-
PPS-ST (5,5X12)Q - Stans 1203411
-
PPS-ST (6,5X15)Q - Stans 1203408
-
PPS-ST (3,8) - Stans 1204892
-
PPS-ST (4,3) - Stans 1202616
-
PPS-ST (5,3) - Stans 1202629
-
PPS-ST (6,4) - Stans 1202632
-
PPS-ST (7,0) - Stans 1204889
-
PPS-ST (8,4) - Stans 1202726
-
PPS TABLE - Werkbank 1206285
-
PPS-ST (3,5X12)L - Stans 1203563
-
PPS-ST (4,5X12)L - Stans 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - Stans 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - Stans 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - Stans 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - Stans 1203547
-
PPS-ST (5,5X12)Q - Stans 1203411
-
PPS-ST (6,5X15)Q - Stans 1203408
-
PPS-ST (3,8) - Stans 1204892
-
PPS-ST (4,3) - Stans 1202616
-
PPS-ST (5,3) - Stans 1202629
-
PPS-ST (6,4) - Stans 1202632
-
PPS-ST (7,0) - Stans 1204889
-
PPS-ST (8,4) - Stans 1202726
-
PPS END STOP - Toebehoren gereedschap 1206311
Uw voordelen
Braamvrij en spaanloos afkorten
Krachtbesparend en gewrichtsvriendelijk zagen dankzij geoptimaliseerde hefboomoverbrenging
Snel en handig aanpassen van de snijlengte met behulp van een aanslag
Nauwkeurig en gelijkmatig snijden
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar