CF 3000-2,5
-
Strip- en crimpautomaat
1205477
Strip- en crimpautomaat, 230 V-uitvoering, voor geïsoleerde als bandmateriaal leverbare adereindhulzen 0,25 ... 2,5 mm2, hulslengte 8 mm, incl. ombouwsets 0,5 ... 2,5 mm2
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De ader wordt in één bewerking gestript en van een adereindhuls voorzien
Geschikt voor PVC-aders (H05V-K / H07V-K) van klasse 2 en 5.
Aders met speciale isolatiematerialen en afwijkend getwiste aders zijn slechts beperkt en onder voorbehoud te verwerken.
Aders met speciale isolatiematerialen en afwijkend getwiste aders zijn slechts beperkt en onder voorbehoud te verwerken.
Bijzonder geschikt voor het voorconfectioneren van aders
De compacte strip- en crimpautomaat verwerkt adereindhulzen als bandmateriaal met isolatiekraag volgens DIN 46228-4
De duidelijke plaatsing van de ombouwcomponenten is gewaarborgd door de kleurcodering overeenkomstig de norm voor adereindhulzen DIN 46228-4
Dankzij de compacte en lichte uitvoering kan de automaat ook gemakkelijk worden gebruikt op wisselende werkplekken
Het ombouwen van de automaat voor verschillende doorsneden is binnen één minuut mogelijk
Per uur kunnen maximaal 1200 aders worden verwerkt