SZS 0,6X2,5 VDE
-
Schroevendraaier
1205040
Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 0,6 x 2,5 x 80 mm, 2-componentengreep, voor extra grip
Productdetails
Uw voordelen
Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan of in de buurt van onder spanning staande delen tot 1000 V-wisselspanning of 1500 V-gelijkspanning
Het gereedschap is voorzien van ergonomische 2-componenten veiligheidsgrepen
Groot contactvlak van het lemmet in de schroefkop
Per stuk geteste veiligheidsschroevendraaiers volgens DIN EN 60900 (VDE 0682-201)