De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

CRIMPFOX MT 2,5 - Perstang
1204038

Crimptang, voor het aansluiten van aders aan de moduul-buscontacten STG-MTN, crimpbereik: 0,5-2,5 mm2, AWG: 20-14

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Crimptang voor het aansluiten van aders op de moduul-buscontacten STG-MTN
4 verschillende persprofielstations
De geoptimaliseerde mechanische overbrenging reduceert de benodigde kracht met maximaal 25 %