Voor maximaal efficiënte ader- en kabelmarkeringsprocessen combineert u een standaard-rollenprinter van de THERMOMARK E SERIES met de applicator THERMOMARK E.WIRE. Op die manier creëert u een geautomatiseerd print- en applicatiesysteem, waardoor u 70 % tijdbesparing ten opzichte van handmatige markeringsprocessen kunt bereiken. Met de THERMOMARK E.WIRE maakt u verplaatsbare markeringen voor alle soorten cilindervormige objecten alsook getwiste aders, die dankzij hun triangulaire vorm aan drie zijden kunnen worden gemarkeerd. Hiervoor meet de THERMOMARK E.WIRE automatisch de diameter van het cilindervormige object, snijdt hij de reeds bedrukte markeerfolie E-WM... in het eindeloosformaat op de juiste lengte af, wikkelt hij deze om het cilindervormige object en sluit hij de markering vervolgens met een hete lasnaad. Daardoor ontstaat een optimaal op de diameter afgestemde en niet te verliezen markering, die bovendien nog radiaal en axiaal kan worden verschoven. Dankzij dit unieke systeem kunnen alle diameters tussen 1,8 mm/0,07" en 5,6 mm/0,22" met slechts één materiaal efficiënt worden gemarkeerd.
Levering:
THERMOMARK E.WIRE, aandrukrol TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), verpakkingsbijlage in meerdere talen
THERMOMARK E.WIRE
-
Applicator
1203216
Applicator voor het efficiënt bedrukken en aanbrengen van de verplaatsbare markeringen E-WM... op aders en kabels in slechts één geautomatiseerde processtap
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
cULus Listed
Toelatings-ID: E140403Compatibele producten
Uw voordelen
Maximale efficiëntie: tot 70 % tijdbesparing in vergelijking met handmatige print- en applicatieprocessen
Een constant hoge efficiëntie gedurende de gehele werkdag dankzij intuïtief gebruik, wat bijdraagt aan de kostenverlaging
Nauwkeurige planning met betrekking tot productiviteit en kwaliteit: tijdens drukke periodes kan de productiviteit aanzienlijk worden verhoogd, terwijl het aantal medewerkers gelijk blijft
Minder gebruikersfouten door de intuïtieve stapsgewijze begeleiding door het gehele markeringsproces, alsook de automatische gegevensverwerking uit CAE-systemen en andere gebruikelijke bestandsindelingen voor gegevensuitwisseling
Dankzij het eindeloosformaat kunnen met één soort materiaal alle ader- en kabeldiameters in het bereik van 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22") worden afgedekt. Om die reden hoeft er geen materiaal te worden verwisseld
Eenvoudig en efficiënt gebruik, omdat de meting van de diameter van het cilindervormige object automatisch wordt uitgevoerd en de grootte van de markering dienovereenkomstig optimaal wordt aangepast
Goede zichtbaarheid van de markering in gemonteerde toestand, dankzij de 3-zijdige druk en verplaatsbaarheid van de markeringen op de aders/kabels
Alle 3 markeringsvlakken kunnen met verschillende gegevens worden bedrukt, dankzij de driehoekige vorm van de markeringen
Onverliesbare markeringen omdat de warmverzegelingsnaad uiterst sterk is
Permanente codering van afzonderlijke aders, aders, kabels, getwiste kabelbundels evenals andere cilindervormige objecten, wat een maximale flexibiliteit mogelijk maakt
Dankzij het intuïtieve bedieningsconcept en de symmetrische opbouw is de applicator ergonomisch geschikt voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers
Eenvoudige en snelle montage van de applicator op de rollenprinter door middel van een zeskantschroef
De applicator wordt via de D-SUB-interface aangesloten op de rollenprinter en wordt automatisch herkend door de software