ZAP 25 - Krimpgereedschap pneumatisch
1203110

Pneumatische perstang, voor adereindhulzen volgens DIN 46228-1: 1992-08 en DIN 46228-4: 1990-09, voor aderdoorsneden 0,25 - 2,5 mm2

Productdetails









Compatibele producten

Uw voordelen

De met perslucht werkende perstangen zijn tangen voor adereindhulzen met een doorsnede van 0,25 mm² ... 2,5 mm²
De ZAP 25 is voorzien van een dubbel persprofiel waardoor de aders zowel frontaal als via de zijkant kunnen worden ingevoerd