CRIMPFOX-TC MP-6 - Crimptang met digitaal display
1202888

Perstang, voor gedraaide contacten, universele doorsnede-instelling, tot max. 6,0 mm2, digitale weergave in stappen van 0,01 mm, ontgrendelbare afsluitpal, vereist toebehoren locator voor de contactpositionering

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Elektronische slijtagebewaking met herkalibratiefunctie
Procesveilig door crimptang en instelzekering
Controle van de basisinstelling d.mv. inbegrepen testpen
Betrouwbaar en eenvoudig in het gebruik door digitale weergave en optionele positioneerhulp
Draaibare locator zorgt voor een exacte positionering van de contacten in het crimpgedeelte