CRIMPFOX DUO 16S - Perstang
1202877

Perstang, type contactaansluiting: geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen, normen/bepalingen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, vorm A, E, F, doorsnede min.: 0,14 mm2, doorsnede max.: 16 mm2, voor TWIN-adereindhulzen tot 2 x 6 mm2, automatische aanpassing van de doorsnede, draaibaar persprofiel, zijdelingse en frontale invoer, persing: vierkant

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Crimpen op moeilijk toegankelijke plaatsen dankzij het draaibare persprofiel
Geschikt voor TWIN-hulzen door de traploze zelfinstelling
Comfortabele handling door een geringe handgreepbreedte bij een optimale handkrachtverdeling
Procesveilig dankzij ontgrendelbare afsluitpal en zelfinstellend persprofiel