USA 10 - Railadapter
1201578

Railadapter, voor M3-schroeven, diepte: 7,4 mm, breedte: 10 mm, hoogte: 42,6 mm, diameter: 2,8 mm, kleur: grijs, montagetechniek: opsteekmontage

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De universele adapters worden toegepast voor de bevestiging en opname van elektrische of elektronische schakeltoestellen
Voor zelftappende M3-schroeven
Ze dienen voor een geïsoleerde opbouw van componenten of montagerails