E/U
-
Eindsteun
1201455
Eindsteun, dikte: 8,5 mm, kleur: grijs
Eindsteun, dikte: 8,5 mm, kleur: grijs
Producttype | Eindsteunen |
Maatschets |
|
Breedte | 8,5 mm |
Hoogte | 23 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 33,4 mm |
lengte | 23 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
materiaal | PA |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
montagetechniek | NS 32 |
Artikelnummer | 1201455 |
Verpakkingseenheid | 100 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
Verkoopcode | BE7111 |
Productcode | BE7111 |
GTIN | 4017918017330 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4,488 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4,488 g |
Douanetariefnummer | 73181491 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS-13.0 | 27250302 |
ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |