THERMOMARK E.CUTTER/P - Snijapparaat
1201336

Perforatiemes voor alle crimpslang- en coderingsslangvarianten in het eindeloosformaat, om individuele lengtes te realiseren

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Maximale flexibiliteit: realisatie van individuele markeringen uit eindeloos materiaal
Variabele lengtes mogelijk tussen 3,45 mm/0,14" ... 2000 mm/78,74"
Voor alle crimp- en coderingsslangen in het eindeloosformaat: WMS…, WMS-2 HF... en WMS-OT HF...
Door de perforatiesnede kunnen de afzonderlijke markeringen heel eenvoudig één voor één worden afgescheurd en gemonteerd
Eenvoudige en snelle montage van het snijmes op de printer
Het mes kan worden weggedraaid om het materiaal eenvoudig te verwisselen