SF-ASD 16/CHARGER
-
Laadapparaat
1200296
Laadapparaat, voor 100 ... 240 V-netspanning, accuherkenning en parametertest, korte laadtijd, kortsluitvast, polarisatiebeveiligd, indicatie bedrijfstoestand
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
3,6 V
100 V ... 240 V
Diagnose- en statusindicaties
Eenvoudige bediening
50 Hz ... 60 Hz
Snel laden van accu
Gepolariseerd