CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - Magazijn
1200103

Adereindhulzenmagazijn voor CRIMPFOX 4 IN 1, voor adereindhulzen met een isolatiekraag van 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, met een lengte van 8 mm

Productdetails









Compatibele producten