UC-WMTBA (29X8)/PP GN - Kabelmarker
1199636

Kabelmarker, mat, groen, ongemarkeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 6 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 12, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 29 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Die UniCard-coderingsfamilie UC-WMTBA ... biedt coderingen voor de bevestiging met standaard kabelbinders
Voor ruim markeren van aders en kabels, diameter > 6 mm
Hoge bestendigheid van de coderingsmaterialen alsmede de markering door PP-materiaal en lasercodering
Dankzij de haakse vorm passen de coderingen zich optimaal aan de kabels aan
De coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de TOPMARK LASER of TOPMARK NEO gecodeerd