ECS-B-64X80-S-UV-V GY
-
Elektronicabehuizing
1196941
Geventileerde behuizing uit de ECS-serie, schroefvergrendeling, beschermklasse: IP66/67/68/69 in combinatie met bijbehorend frontpaneel, kleur: grijs (7042), breedte: 97 mm, hoogte: 86 mm, diepte: 45 mm
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Ultracompact behuizingsdesign voor veel toepassingsmogelijkheden
Het behuizingsdesign maakt inbouw van verschillende printplaatdikten mogelijk voor een groot aantal toepassingen
geïntegreerd drukvereffeningselement voor schommelende omgevingsdruk
Optioneel toebehoren voor de wand- en mastmontage
Beproefde printplaataansluittechniek
Geïntegreerde beveiliging tegen manipulatie
Effectieve bescherming van de elektronica tegen thermische en mechanische omgevingsinvloeden
geschikt voor het gebruik in binnen- en buitenruimten