PLC-FA-I-5X20-12-24UC
-
Zekeringsadapter
1186499
Veiligheidsinsteekadapter voor het gebruik op een 6,2 mm PLC-basisklem. Voor smeltzekeringen 5 x 20 mm. Bedrijfsspanning: 12 ... 24 V AC/DC. Met led voor de zekeringsuitvalindicatie.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Aanwijzing voor de bediening | Bij een defecte zekering is het volgende stroomcircuit niet spanningsvrij. Stroomopname bij defecte zekering. |
Producttype | Adapters |
Productfamilie | PLC-INTERFACE |
toepassing | Adapter |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen in een stroomcircuit | |
Isolatie | veilige scheiding, verhoogde isolatie |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
stroomopname | 0,6 mA ... 2,3 mA (Lichtindicatie) |
zekering | G / 5 x 20 |
lucht- en kruipwegen in een stroomcircuit | |
Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
test-stootspanning | 6 kV |
Voeding | |
stroomopname | 0,6 mA ... 2,3 mA (Lichtindicatie) |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 80 mm |
diepte | 130 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
beschermklasse (Inbouwpositie) | IP54 (Inbouwpositie) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (rekening houden met derating) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
lucht- en kruipwegen in een stroomcircuit | |
normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 1186499 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | DK62Z4 |
Productcode | DK62Z4 |
GTIN | 4063151226930 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 12,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 12,3 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371392 |
ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
PLC-BPT- 24DC/21RW - Relaissokkel 2900261
-
PLC-BPT-120UC/21 - Relaissokkel 2900280
-
PLC-BPT-230UC/21 - Relaissokkel 2900281
-
PLC-BPT- 5DC/21 - Relaissokkel 2900443
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Relaissokkel 2900445
-
PLC-BPT- 24UC/21 - Relaissokkel 2900446
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - Relaissokkel 2900449
-
PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - Relaissokkel 2900450
-
PLC-BPT-120UC/21/SO46 - Relaissokkel 2900453
-
PLC-BPT-230UC/21/SO46 - Relaissokkel 2900455
-
RIF-0-BSC/21 - Relaissokkel 2900957
-
RIF-0-BPT/21 - Relaissokkel 2900958
-
RIF-0-BSC/ 1 - Relaissokkel 2901872
-
RIF-0-BPT/1 - Relaissokkel 2901873
-
PLC-BPT-125DC/21 - Relaissokkel 2904590
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Relaissokkel 2966016
-
PLC-BSC- 24UC/21 - Relaissokkel 2966029
-
PLC-BSC-120UC/21 - Relaissokkel 2966032
-
PLC-BSC-230UC/21 - Relaissokkel 2966045
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - Relaissokkel 2966058
-
PLC-BSC- 5DC/21 - Relaissokkel 2980225
-
PLC-BSC-120UC/21/SO46 - Relaissokkel 2980319
-
PLC-BSC-230UC/21/SO46 - Relaissokkel 2980335
-
PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - Relaissokkel 2980458
-
PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - Relaissokkel 2982799
-
REL-MR- 4,5DC/21AU - Enkel relais 2961370
-
REL-MR- 4,5DC/21 - Enkel relais 2961367
-
REL-MR- 12DC/21AU - Enkel relais 2961163
-
REL-MR- 12DC/21 - Enkel relais 2961150
-
REL-MR- 12DC/21/MS - Enkel relais 2909641
-
REL-MR- 12DC/21AU/MS - Enkel relais 2909644
-
REL-MR- 18DC/21 - Enkel relais 2961383
-
REL-MR- 18DC/21AU - Enkel relais 2961493
-
REL-MR- 24DC/21 - Enkel relais 2961105
-
REL-MR- 24DC/21AU - Enkel relais 2961121
-
REL-MR- 24DC/21/MS - Enkel relais 2909642
-
REL-MR- 24DC/21AU/MS - Enkel relais 2909645
-
REL-MR- 60DC/21AU - Enkel relais 2961134
-
REL-MR- 60DC/21 - Enkel relais 2961118
-
REL-MR- 60DC/21/MS - Enkel relais 2909643
-
REL-MR- 60DC/21AU/MS - Enkel relais 2909647
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Miniatuur-solid-state-relais 2967989
-
OPT- 5DC/ 48DC/100 - Miniatuur-solid-state-relais 2967992
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Miniatuur-solid-state-relais 2966595
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Miniatuur-solid-state-relais 2966618
-
OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Miniatuur-solid-state-relais 2966605
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - Miniatuur-solid-state-relais 2966621
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar