De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

ECS-P-64X80-S-UV-B GY - Frontplaat
1186435

Frontplaat van de ECS-familie, leeg, schroefvergrendeling. Beschermklasse IP66/IP67/IP68/IP69 in combinatie met bijbehorende behuizing. Kleur: grijs (7042), breedte: 97 mm, hoogte: 15 mm, diepte: 42 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Ultracompact behuizingsdesign voor veel toepassingsmogelijkheden
Het behuizingsdesign maakt inbouw van verschillende printplaatdikten mogelijk voor een groot aantal toepassingen
Optioneel toebehoren voor de wand- en mastmontage
Beproefde printplaataansluittechniek
Geïntegreerde beveiliging tegen manipulatie
geschikt voor het gebruik in binnen- en buitenruimten