EPC 1502
-
Edge Device
1185416
PLCnext Industrial Edge computer met Intel® Celeron® N3350-processor. Dit programmeerbare Edge-apparaat met kleine vormfactor ondersteunt IEC 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ en is bijzonder geschikt voor protocolomzetting, dataregistratie en cloud computing.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Lokale uitgave van visualisaties via DisplayPort
Naadloze ondersteuning in PLCnext Engineer voor de OT-programmering
Koppeling met PROFICLOUD
Verbinding met de PLCnext Store, bijvoorbeeld voor de installatie van Node-RED, InfluxDB of Docker-Portainer
Ondersteuning van vele protocollen, zoals: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP etc.
Twee onafhankelijke Ethernet-interfaces
Hogere programmeertalen: IEC 61131-3, C/C++, Matlab Simulink
Consistente grafische programmeerinterfaces