VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1
-
Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2
1180149
CHARX protect advanced, steekbare bliksem-/overspanningsbeveiligingsmodule, volgens type 1/2 / klasse I/II, voor 3-fasige elektriciteitsnetten met aparte N en PE (5-aderig systeem: L1, L2, L3, N, PE). Bij uitstek geschikt voor toepassing in de elektromobiliteit.
Productdetails
Producttype | Afleidercombinatie |
Productfamilie | VALVETRAB MS |
IEC-testklasse | I / II |
I | |
T1 / T2 | |
EN-type | T1 / T2 |
Voedingssysteem IEC | TN-S |
TT | |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
aantal polen | 4 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Striplengte | 16 mm |
Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 15 ... 2 |
Aansluitmethode | Kabelschoen |
Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Maatschets |
|
Breedte | 71,2 mm |
Hoogte | 89,8 mm |
diepte | 77,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Deeleenheid | 4 TE |
Kleur | lichtgrijs (RAL 7035) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
CTI-waarde van het materiaal | 600 |
Isolatiemateriaal | PA 6.6/PBT |
materiaalgroep | I |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
PBT |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
beveiligingscircuits | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
signaalrichting | 3L-N & N-PE |
nominale spanning UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Max. continue spanning UC | 264 V AC |
Nominale belastingsstroom IL | 80 A |
aardstroom IPE | ≤ 5 µA |
standby vermogensopname PC | ≤ 810 mVA |
nom. afleidstootstroom In (8/20) µs (L-N) | 12,5 kA |
nom. afleidstootstroom In (8/20)µs (L-PE) | 12,5 kA |
Nominale afleidstootstroom In (8/20) μs (N-PE) | 50 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 50 kA |
bliksemteststroom (10/350) µs (L-N), lading | 6,25 As |
bliksemteststroom (10/350) µs (L-N), impulsenergie | 39 kJ/Ω |
bliksemteststroom (10/350) µs (L-N), stroompiekwaarde Iimp | 12,5 kA |
bliksemteststroom (10/350) µs (L-PE), lading | 6,25 As |
bliksemteststroom (10/350) µs (L-PE), impulsenergie | 39 kJ/Ω |
bliksemteststroom (10/350) µs (L-PE), stroompiekwaarde Iimp | 12,5 kA |
bliksemteststroom (10/350) µs (N-PE), lading | 25 As |
bliksemteststroom (10/350) µs (N-PE), impulsenergie | 625 kJ/Ω |
bliksemteststroom (10/350) µs (N-PE), stroompiekwaarde Iimp | 50 kA |
Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 50 kA |
Totaalafleidstootstroom ITotal (10/350) µs | 50 kA |
Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (N-PE) | 100 A |
kortsluitvastheid ISCCR | 25 kA |
beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 1,2 kV |
≤ 1,6 kV (30 kA - 8/20 µs) | |
Beveiligingsniveau Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
Beveiligingsniveau Up (N-PE) | ≤ 1,7 kV |
restspanning Ures (L-N) | ≤ 1,2 kV (bij In) |
≤ 1,1 kV (bij 10 kA) | |
≤ 1 kV (bij 5 kA) | |
≤ 0,9 kV (bij 3 kA) | |
restspanning Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (bij In) |
≤ 1,5 kV (bij 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (bij 5 kA) | |
≤ 1,1 kV (bij 3 kA) | |
restspanning Ures (N-PE) | ≤ 0,6 kV (bij In) |
≤ 0,5 kV (bij 10 kA) | |
≤ 0,5 kV (bij 5 kA) | |
≤ 0,4 kV (bij 3 kA) | |
TOV-gedrag bij UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
TOV-gedrag bij UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
aanspreektijd tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 80 A (gG - 16 mm²) |
Maximale voorzekering bij aftakking | 160 A (gG) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
schok (bedrijf) | 30g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
trillingen (bedrijf) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
Opmerking | 2011 |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2012 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 1180149 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL1151 |
Productcode | CL1151 |
GTIN | 4063151215149 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 668,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 638 g |
Douanetariefnummer | 85363030 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 10,38 kg CO2e |
Compatibele producten
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Doorverbindingsbrug 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Doorverbindingsbrug 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Doorverbindingsbrug 2809241
-
MPB 18/1-57 - Doorverbindingsbrug 2809238
-
MPB 18/1-12 - Doorverbindingsbrug 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Doorverbindingsbrug 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Doorverbindingsbrug 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Doorverbindingsbrug 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Doorverbindingsbrug 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Doorverbindingsbrug 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Doorverbindingsbrug 2809209
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Codering voor klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
DK-BIC-35 - Aansluitklem 2749880
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5-P - Overspanningsbeveiligingssteker Type 1/2 1180148
-
F-EV-T1/T2 50-P - Overspanningsbeveiligingssteker Type 1/2 1180147
Uw voordelen
Onderbrekingsvrij vervolg van het laadproces door de beveiligde voeding
Extra bescherming van het aangesloten e-voertuig
Hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij krachtige beveiligingsschakeling
Eenvoudige isolatiemeting en simpele vervanging bij onderhoud dankzij uniform steekbare beveiligingsmodules
Dankzij de mechanische polarisatie kunnen er geen stekers worden verwisseld
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar