VAL-EV-T2 280/3+1-R
-
Overspanningsbeveiliging Type 2
1180145
CHARX protect basic, steekbare overspanningsbeveiligingsmodule, volgens type 2/klasse II, voor 3-fasige elektriciteitsnetten met aparte N en PE (5-aderig systeem: L1, L2, L3, N, PE), met meldcontact. Bij uitstek geschikt voor toepassing in de elektromobiliteit.
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging |
Productfamilie | VALVETRAB MS |
IEC-testklasse | II |
T2 | |
EN-type | T2 |
Voedingssysteem IEC | TN-S |
TT | |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
aantal polen | 4 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
schakelfunctie | Wisselcontact |
bedrijfsspanning | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
belastingsstroom | 5 mA AC ... 750 mA AC |
1 A DC |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Striplengte | 16 mm |
Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 15 ... 2 |
Aansluitmethode | Kabelschoen |
Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
defectmeldcontact | |
Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
schroefdraad | M2 |
Aanhaalmoment | 0,25 Nm |
Striplengte | 7 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Maatschets |
|
Breedte | 71 mm |
Hoogte | 98,7 mm |
diepte | 65,7 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Deeleenheid | 4 TE |
Kleur | lichtgrijs (RAL 7035) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
CTI-waarde van het materiaal | 600 |
Isolatiemateriaal | PA 6.6/PBT |
materiaalgroep | I |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
PBT |
beveiligingscircuits | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
signaalrichting | 3L-N & N-PE |
nominale spanning UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
max. continue spanning UC (L-N) | 280 V AC |
max. continue spanning UC (L-PE) | 280 V AC |
max. continue spanning UC (N-PE) | 260 V AC |
Nominale belastingsstroom IL | 80 A |
aardstroom IPE | ≤ 5 µA |
standby vermogensopname PC | ≤ 450 mVA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 20 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 40 kA |
Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (N-PE) | 100 A |
kortsluitvastheid ISCCR | 25 kA |
beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Beveiligingsniveau Up (L-PE) | ≤ 1,9 kV |
Beveiligingsniveau Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
restspanning Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (bij In) |
≤ 1,3 kV (bij 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (bij 5 kA) | |
≤ 1,1 kV (bij 3 kA) | |
restspanning Ures (L-PE) | ≤ 1,9 kV (bij In) |
≤ 1,5 kV (bij 10 kA) | |
≤ 1,3 kV (bij 5 kA) | |
≤ 1,2 kV (bij 3 kA) | |
restspanning Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (bij In) |
≤ 0,25 kV (bij 10 kA) | |
≤ 0,15 kV (bij 5 kA) | |
≤ 0,1 kV (bij 3 kA) | |
TOV-gedrag bij UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / safe failure mode) | |
TOV-gedrag bij UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
aanspreektijd tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 80 A (gG) |
Maximale voorzekering bij aftakking | 125 A (gG) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
schok (bedrijf) | 25g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
trillingen (bedrijf) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
Opmerking | 2011 |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2012 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 1180145 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL1321 |
Productcode | CL1321 |
GTIN | 4063151215255 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 416,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 406,6 g |
Douanetariefnummer | 85363030 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 9,935 kg CO2e |
Compatibele producten
-
MPB 18/4- 8 - Doorverbindingsbrug 2809283
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Codering voor klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
DK-BIC-35 - Aansluitklem 2749880
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
-
VAL-EV 280-P - Overspanningsbeveiligingssteker type 2 1180142
-
F-EV 12-P - Overspanningsbeveiligingssteker type 2 1180140
Uw voordelen
Onderbrekingsvrij vervolg van het laadproces door de beveiligde voeding
Extra bescherming van het aangesloten e-voertuig
Hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij krachtige beveiligingsschakeling
Eenvoudige isolatiemeting en simpele vervanging bij onderhoud dankzij uniform steekbare beveiligingsmodules
Dankzij de mechanische polarisatie kunnen er geen stekers worden verwisseld
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar