STEP3-PS/1AC/15DC/4/PT - Voeding
1170956

Primair geschakelde voeding, STEP POWER, Push-in-aansluiting, Montagerails en directe montage, Ingang: 1-fase, uitgang: 15 V DC / 4 A, instelbaar van 9 V DC ... 17 V DC

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Energiebesparing door maximale efficiëntie bij nullast of gedeeltelijke belasting (efficiency level VI)
Ruimtebesparing in de schakelkast door de smalle bouwvorm, terwijl het prestatievermogen tegelijkertijd is verhoogd (tot 100 %)
Toegelaten voor huishoudens (EN 60335) waardoor huishoudelijke toepassingen mogelijk zijn
Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling zonder gereedschap door Push-in-aansluittechniek in een hoek van 45° met dubbele aansluitpunten
Flexibele montage: bevestiging op montagerail of montageplaten