Kabels eenzijdig met vlakstekerhuls voor het aansluiten op outlets, voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV), voor installatie aan laadpalen voor elektromobiliteit (EVSE)
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E
-
Kabelset voor laadpaal-outlet
1164361
CHARX connect modular, Type 2, Kabelset voor laadpaal-outlet, 20 A , 480 V AC, Toebehoren, afzonderlijke aders, lengte: 0,7 m, steekmontage, met vlakstekerhuls, eenzijdig, uitsluitend voor het aansluiten op laadpaal-outlets van generatie 2 van Phoenix Contact, IEC 62196-2
Productdetails
Uw voordelen
Veilig voor oververhitting dankzij de exacte temperatuurmeting
Flexibele montage en eenvoudig onderhoud dankzij steekbare kabels
Op aanvraag met uw logo - voor een consistente branding van uw laadpaal
Water- en vuildicht dankzij de volledig omspoten contacten
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Uniforme, ruimtebesparende bouwruimte