EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Kabelset voor laadpaal-outlet
1164355

CHARX connect modular, Type 2, Kabelset voor laadpaal-outlet, 20 A , 480 V AC, Toebehoren, afzonderlijke aders, lengte: 0,3 m, steekmontage, met vlakstekerhuls, eenzijdig, uitsluitend voor het aansluiten op laadpaal-outlets van generatie 2 van Phoenix Contact, IEC 62196-2

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Veilig voor oververhitting dankzij de exacte temperatuurmeting
Flexibele montage en eenvoudig onderhoud dankzij steekbare kabels
Op aanvraag met uw logo - voor een consistente branding van uw laadpaal
Water- en vuildicht dankzij de volledig omspoten contacten
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Uniforme, ruimtebesparende bouwruimte