BL2 BPC 1501E-W-128-W10
-
Box-PC
1158245
Industrie-box-PC (BPC) zonder ventilator met beschermingsgraad IP30 en energie-efficiënte Intel® Celeron® N3350-processor met 32 GB eMMC-massaopslag, 128 GB M.2-SSD, 2x COM-poorten, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC-besturingssysteem en Wi-Fi
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Box-PC |
Computergegevens | |
processor | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz |
Besturingssysteem | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
werkgeheugen | 4 GB LPDDR4 |
Datageheugen | eMMC internal, 32 GB |
128 GB M.2 SSD | |
Koeling | passief |
Display | |
displaytype | geen |
Toepassingssoftware | zonder gebruikerssoftware |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 16,8 W |
Voeding | |
voedingsspanning (DC) | 24 V DC ±20 % (CE-beoordeling) |
voedingsspanningsbereik | 12 V DC ... 30 V DC (Bedrijfsspanning volgens codering bedraagt 12 ... 30 V DC) |
stroomopname maximaal | 0,7 A (24 V DC) |
stroomopname typ. | 0,53 A (24 V DC) |
voeding | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 7 mm |
interfaces | 1x DP++ |
2x USB 3.0 | |
2x COM-poorten | |
1x Wireless LAN | |
Netwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
LAN-chipset | Intel® I210-AT |
Buitenafmeting | |
breedte / Hoogte / Diepte | 99 mm / 92 mm / 63 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP30 |
IP30 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C (met 0,5 m/s luchtstroom) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 85 % (zonder condens) |
schokken | 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27 |
trillingen (bedrijf) | 1g, volgens EN 60068-2-6 |
Conformiteit/toelatingen | |
conformiteit | CE-conform |
montagetechniek | Railmontage |
Wandmontage (Toebehoren vereist) |
Artikelnummer | 1158245 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRBABA |
Productcode | DRBABA |
GTIN | 4063151163396 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 920 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 650 g |
Douanetariefnummer | 84715000 |
Land van herkomst | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | ef6486af-6652-466f-9c4c-789ed9e08e48 |
Compatibele producten
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Verbindingskabel 2404774
-
BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT - Montagekit 1147655
-
BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Batterij/accu 1147739
-
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT - Montagekit 1147464
-
BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - Geheugen 1147738
-
BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT - Geheugen 1147737
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Geheugen 1185762
-
MC 1,5/ 2-STF-3,5 - Printconnectoren 1847055
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar