CAPAROC E1 12-24DC/8A
-
Elektronische beveiligingsschakelaar
1157279
1-kanaals elektronische apparaatbeveiligingsmodule, ter bescherming van verbruikers aan 12 en 24 V DC bij overbelasting en kortsluiting. Met vaste nominale stroom. Voor installatie op een DIN-montagerail via de CAPAROC-verzamelrails.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Algemeen | |
Opmerking | LABS vrij – conform testspecificatie VW PV 3.10.7:2005-0 |
Producttype | apparatenbeveiligingsschakelaar elektronisch |
Productfamilie | CAPAROC |
bouwvorm | Aansluitbare module |
aantal polen | 1 |
aantal kanalen | 1 |
Aantal steekplAatsen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Algemeen | |
bedrijfsspanning | 10 V DC ... 30 V DC |
Nominale spanning | 12 V DC |
24 V DC | |
nominale stroom IN | 8 A DC (per kanaal) |
Nominale stroom (vooraf ingesteld) | 8 A |
test-stootspanning | 0,5 kV |
activering | E (elektronisch) |
vereiste voorzekering | Alleen noodzakelijk, wanneer Imax van de voeding > kortsluitschakelvermogen. Geïntegreerd Fail-Safe-element. |
kortsluitschakelvermogen | 300 A |
Spanningsvastheid | 35 V DC (belastingscircuit) |
zekering | elektronisch |
rendement | > 99 % |
ruststroom I0 | typ. 8,5 mA (tijdens nullast bij 24 V) |
Vermogensdissipatie | typ. 0,2 W (tijdens nullast bij 24 V) |
< 1,1 W (tijdens nominaal bedrijf bij 24 V en 8 A) | |
meettolerantie I | ± 15 % (typ.) |
temperatuur-derating | 8 A (Totale stroom bij 55 °C) |
7 A (totale stroom bij 65 °C) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 20013180 h (bij 25 °C met 21% belasting) |
8710104 h (bij 40 °C met 34,25% belasting) | |
1264771 h (bij 40 °C met 100% belasting) | |
Spanningsval | 0,11 V (bij 8 A) |
Fail Safe-element | 15 A DC (per uitgangskanaal) |
Type contactswitch | zonder galvanische scheiding |
Belastingscircuit | |
Uitschakeltijd | 4 s (bij overbelasting 1,1…1,5 x IN) |
1 s (bij overbelasting 1,5…2,0 x IN) | |
0,1 s (bij overbelasting 2,0…3,0 x IN) | |
typ. 10 ms (bij kortsluiting > 3,0 x IN) | |
Uitschakeling bij onderspanning | ≤ 8,5 V DC (actief) |
≥ 9,2 V DC (inactief) | |
Uitschakeling bij overspanning | ≥ 32,5 V DC (actief) |
≤ 30,5 V DC (inactief) | |
max. capacitieve belasting | ≤ 20000 µF (afhankelijk van de ingestelde stroom en de beschikbare kortsluitstroom) |
inschakelvertraging | 50 ms (aanpasbaar met voedingsmodulen CAPAROC PM IOL en CAPAROC PM PN) |
gezekerde uitgang | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 4 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Kanaal-led uit | uit (Kanaal uitgeschakeld) |
Kanaal-led geel | brandt (Kanaal ingeschakeld, kanaalbelasting > 80 %) |
knippert (Programmeermodus actief) | |
dubbel knipperend (controleer de installatie, geen communicatie met het voedingsmoduul) | |
Kanaal-led groen | brandt (Kanaal ingeschakeld) |
Kanaal-led rood | brandt (Kanaal uitgeschakeld, over- of onderspanning actief) |
Licht tijdelijk op (Kanaal uitgeschakeld, afkoelfase 5 s, overbelastings- of kortsluitingsuitschakeling) | |
knippert (Kanaal uitgeschakeld, gereed voor herinschakeling, overbelastings- of kortsluitingsuitschakeling) |
Maatschets |
|
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 132,4 mm |
diepte | 111,3 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Kleur | lichtgrijs (RAL 7035) |
materiaal | PA 6 |
PA 6 | |
PA 6 | |
PC | |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 65 °C (neem het temperatuurbereik van het voedingsmoduul in acht) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | ≤ 4000 m (amsl) |
vochttest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
schok (bedrijf) | 30g (11 ms, halfsinus-schokimpuls, volgens IEC 60068-2-27) |
25g (6 ms continu, halfsinus-schokimpuls volgens IEC 60068-2-27, continuschok) | |
15g (6 ms continu, halfsinus-schokimpuls volgens IEC 60068-2-27, continuschok. Als meer dan zes CAPAROC E1 modulen in het systeem gebruikt kunnen worden.) | |
trillingen (bedrijf) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 cycli / as / X, Y, Z) |
UL-toelating | |
Codering | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
normen/bepalingen | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Elektromagnetische compatibiliteit - Stoorvastheid voor industriële omgevingen |
normen/bepalingen | EN 61000-6-3 |
Opmerking | Elektromagnetische compatibiliteit - Emissienormen voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen |
normen/bepalingen | EN 60068-2-78 |
Opmerking | Omgevingsinvloeden - Vochtigheid en warmte, constant |
normen/bepalingen | EN 50178 |
Opmerking | Elektronische bedrijfsmiddelen voor gebruik in sterkstroominstallaties |
normen/bepalingen | EN 60068-2-6 |
Opmerking | Omgevingsinvloeden - Trillingen (sinusvormig) |
normen/bepalingen | EN 60068-2-27 |
Opmerking | Omgevingsinvloeden - Schokken |
montagetechniek | steekbaar op verzamelrail CAPAROC CR… |
Artikelnummer | 1157279 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CLA232 |
Productcode | CLA232 |
GTIN | 4063151160661 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 77,46 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 71,4 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 855e9f38-eed9-4cc3-be9f-f1f468f26740 |
Compatibele producten
-
CAPAROC PD 0V - Potentiaalverdelers 1110987
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
UC-TM 6 - Codering voor klemmen 0818085
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
CAPAROC CR EXT20 - Verzamelrail 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Verzamelrail 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Verzamelrail 1110991
-
CAPAROC CR CON - Metaaldeel 1270955
Uw voordelen
De personaliseerbare standaard dankzij de tot op het kanaal nauwkeurige opbouw met geïntegreerde potentiaalverdeling
Bijzonder eenvoudige bediening voor iedereen, dankzij opbouw zonder gereedschap, onderbrekingsvrije installatie en transparante bedrijfstoestand
Opvallend eenvoudige design-in met de minste benodigde ruimte en vier beschermde uitgangen
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar