DMCC 0,5/ 1-ST-SHL 7,0-2,54 - Printconnectoren
1150808

Printconnector, nominale doorsnede: 0,34 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 5 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Bus, aantal rijen: 2, aantal polen: 1, artikelfamilie: DMCC 0,5/..-ST-SHL, rastermaat: 2,54 mm, aansluitmethode: Crimpaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Elektrische eigenschappen: afgeschermd, vergrendeling: afgeschermde verbinding, bevestigingsmethode: Lock & Shield, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

voordelige aansluiting van grote aantallen vercrimpte aders
Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
door de in twee rijen geplaatste contacten is een hoge pakkingsdichtheid op een compact oppervlak mogelijk
gereedschap voor handmatig en automatisch crimpen optioneel leverbaar