Printconnector, nominale doorsnede: 0,34 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 5 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Bus, aantal rijen: 2, aantal polen: 2, artikelfamilie: DMCC 0,5/..-ST-SHL, rastermaat: 2,54 mm, aansluitmethode: Crimpaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Elektrische eigenschappen: afgeschermd, vergrendeling: afgeschermde verbinding, bevestigingsmethode: Lock & Shield, verpakkingsmethode: verpakt in karton, geschikt voor CAT5