RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Relaismodule
1148703

Relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel met status-led, vrijloopdiode en bevestigingsbeugel, veiligheidsrelais met gedwongen contacten overeenkomstig DIN EN 61810-3, type contactswitch: 3 maakcontacten en 1 verbreekcontacten, ingangsspanning: 24 V DC

Productdetails










Compatibele producten