DMCC 0,5/ 4-ST-SHL 7,0-2,54 - Printconnectoren
1145726

Printconnector, nominale doorsnede: 0,34 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 5 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Bus, aantal rijen: 2, aantal polen: 4, artikelfamilie: DMCC 0,5/..-ST-SHL, rastermaat: 2,54 mm, aansluitmethode: Crimpaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Elektrische eigenschappen: afgeschermd, vergrendeling: afgeschermde verbinding, bevestigingsmethode: Lock & Shield, verpakkingsmethode: verpakt in karton, geschikt voor CAT5

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

voordelige aansluiting van grote aantallen vercrimpte aders
Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
door de in twee rijen geplaatste contacten is een hoge pakkingsdichtheid op een compact oppervlak mogelijk
gereedschap voor handmatig en automatisch crimpen optioneel leverbaar
Voldoet aan de eisen van CAT5 overeenkomstig EN 50173 en ISO/IEC 11801