Mode 3-controller voor het laden van elektrische voertuigen volgens IEC 61851-1, voor laadsituatie B en C, met geïntegreerde DC-foutstroombewaking en Ethernet-communicatie-interface.
EV-CC-AC1-M3-RCM-ETH-XP
-
AC-laadregeling
1139449
AC-laadcontroller conform IEC 61851-1, client of standalone, OCPP 1.6J via Ethernet, Modbus-TCP via Ethernet, koppeling RFID-lezer en energiemeter via RS-485, DC-foutstroombewaking, connectorontgrendeling bij stroomuitval
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | AC-laadregeling |
Productfamilie | CHARX control advanced plus |
toepassing | AC-laadregeling voor privé- en bedrijfstoepassingen (EU/CN) |
Bedrijfstoestand | Stand-Alone |
Client | |
Server | |
vrijgave van de vergrendeling bij netuitval | Geïntegreerde vrijgavefunctie van de vergrendelingsactuator ten behoeve van het losnemen van plug en outlet |
Aantal lAadpunten | 1 |
Laadmodus | mode 3, case B + C |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Laadbesturingen | |
Aantal lAadpunten | 1 |
Type laadstroom | AC |
eigen verbruik | < 3 W (nullast) |
opgenomen vermogen | < 10 W |
vrijgave van de vergrendeling bij netuitval | Geïntegreerde vrijgavefunctie van de vergrendelingsactuator ten behoeve van het losnemen van plug en outlet |
meetstroomtransformator | |
Aansluitmethode | Connector |
diameter meetspoel | 15 mm |
meetbereik: verschilstroom | |
nominale frequentie fn | ≤ 2000 Hz |
nominale verschilstroom | ± 300 mA |
verschilstroom IΔn | 30 mA (AC) |
6 mA (DC) | |
nominale stroom In | 32 A (3-fase, 4 x 6 mm²) |
48 A (1-fase) | |
activeringstijd bij IΔn | < 180 ms |
reactietijdbereik bij 2 x IΔn | < 70 ms |
activeringstijd bij 5xIΔn | < 20 ms |
Voeding | |
voedingsspanning | 230 V |
voedingsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC (nominaal spanningsbereik) |
Nominaal opgenomen vermogen | < 3 W (nullast) |
opgenomen vermogen | < 10 W (maximaal) |
frequentiebereik | 50 Hz ... 60 Hz |
Digitaal | |
aantal digitale ingangen | 5 |
beschrijving van de ingang | Digitale ingang |
nominale stroom IN | ≤ 4 mA |
Nominale ingangsspanning UN | 12 V |
Ingangsspanningsbereik | 0 V ... 3 V (uit) |
Ingangsspanningsbereik U2 | 9 V ... 15 V (aan) |
Digitaal | |
benaming uitgang | 4 digitale uitgangen |
Aansluittechniek | schroefaansluiting |
maximale uitgangsspanning | 30 V |
maximale uitgangsstroom | 0,2 A (totaalstroom voor alle uitgangen; intern gevoed) |
maximale uitgangsstroom per kanaal | 0,6 A (per uitgang; extern gevoed) |
schakelen | |
benaming uitgang | relaisuitgang C1,2 |
min. schakelvermogen | 4000 VA |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC (externe voeding) |
Schakelstroom maximaal | 16 A |
schakelen | |
benaming uitgang | motorschakeluitgang |
Schakelspanning maximaal | 12 V (interne voeding) |
Schakelstroom maximaal | 1 A (maximaal) |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 |
Interface | Ethernet (1x) |
RS-485 | |
Interface | RS-485 2-draads |
bussysteem | RS-485 |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aantal interfaces | 1 (voor energiemetingsmoduul en RFID-lezer) |
Aantal deelnemers | 2 |
overdrachtssnelheid bereik | 4,8 kbit/s ... 115,2 kbit/s (instelbaar) |
ondersteunde protocollen | Modbus/RTU (Master) |
Ethernet | |
Interface | Ethernet |
Aansluitmethode | RJ45-Bus |
Aantal interfaces | 1 |
seriële overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
overdrachtslengte | 100 m |
ondersteunde protocollen | Modbus/TCP |
OCPP 1.6J |
statusindicatie | 5 x leds |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | < 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 30 % ... 95 % (niet condenserend) |
Conformiteit/toelatingen | |
conformiteit | CE-conform |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
stoorimmuniteit t.a.v. ontlading van statische elektriciteit | EN 61000-4-2: 8 kV lucht-, 4 kV contactontlading |
stoorimmuniteit t.a.v. elektromagnetische velden | EN 61000-4-3, 80 ... 1000 MHz, 10 V/m |
stoorimmuniteit t.a.v. hoge leidinggebonden frequenties | EN 61000-4-6, 0,15 ... 80 MHz, 10 V |
stoorimmuniteit t.a.v. snelle transiënte storingen (burst) | EN 61 000-4-4: netingang 2 kV, datakabel 1 kV |
behuizing | DIN 43880 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-3 |
Normen | |
normen / bepalingen | IEC 61851-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 1139449 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | XWBBCA |
Productcode | XWBBCA |
GTIN | 4063151087715 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 530,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 530,2 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27144703 |
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar