CHARX SEC-3000
-
AC-laadregeling
1139022
CHARX control modular, AC-laadregeling, Met Embedded Linux System, IEC 61851-1, bedrijfstoestand: Stand-Alone, Client, Server, interface: Ethernet (2x), CHARX control modular systeembus, MICRO-USB type C, communicatieprotocol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, aan te sluiten randapparatuur: Energiemeter, RFID, Herkenning DC-lekstroom, Railmontage
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | AC-laadregeling |
Productfamilie | CHARX control modular |
uitvoering | Met Embedded Linux System |
Bedrijfstoestand | Stand-Alone |
Client | |
Server | |
Laadstandaard | IEC 61851-1 |
Laadmodus | mode 3, case B + C |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
IEC-61131-runtime-systeem | |
Datageheugen | 8 Gbyte (eMMC) |
Voeding | |
voedingsspanning | 12 V DC ±5 % |
voedingsspanningsbereik | 11,4 V DC ... 12,6 V DC |
stroomopname maximaal | 2 A (Afzonderlijk bedrijf) |
Digitaal | |
aantal digitale ingangen | 4 |
beschrijving van de ingang | Digitale ingang |
Nominale ingangsspanning UN | 12 V |
Ingangsspanningsbereik U1 | 0 V ... 3 V (uit) |
Ingangsspanningsbereik U2 | 9 V ... 15 V (aan) |
Digitaal | |
benaming uitgang | Digitale uitgang |
Aantal uitgangen | 4 |
maximale uitgangsspanning | ≤ 12 V (Low-Side bedrijf) |
maximale uitgangsstroom | max. 600 mA |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | steekbaar |
push-in-aansluittechniek | |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Interface | Ethernet (2x) |
CHARX control modular systeembus | |
USB-C | |
Ethernet | |
Interface | Ethernet |
Aansluitmethode | RJ45-Bus |
Aantal interfaces | 2 |
Aantal deelnemers | 2 |
seriële overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
overdrachtslengte | 100 m |
ondersteunde protocollen | OCPP 1.6J |
Modbus/TCP | |
MQTT | |
HTTP | |
HTTPS | |
Overige | |
Interface | Configuratie en diagnose |
Aansluitmethode | USB type C |
Aantal interfaces | 1 |
ondersteunde protocollen | RNDIS |
Overige | |
Interface | Energiemeter |
bussysteem | RS-485 |
overdrachtssnelheid bereik | 9,6 kbit/s ... 115,2 kbit/s (Automatische instelling in overeenstemming met de gekozen energiemeter) |
Overige | |
Interface | RFID-lezer |
bussysteem | RS-485 |
overdrachtssnelheid bereik | 9,6 kbit/s ... 115,2 kbit/s (Automatische instelling in overeenstemming met de geselecteerde RFID-lezer) |
Overige | |
Interface | CHARX control modular systeembus |
Aansluitmethode | Montagerail-busconnector |
Aantal interfaces | 1 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 65 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (tot 4500 m boven zeeniveau) |
Conformiteit/toelatingen | |
conformiteit | CE-conform |
Normen | |
normen / bepalingen | IEC 61851-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 1139022 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | XWBBFC |
Productcode | XWBRDA |
GTIN | 4063151086510 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 244 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 182 g |
Douanetariefnummer | 85371091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | 2ba36988-27cf-4fff-b7a9-1df9fd9e7f32 |
Compatibele producten
-
-
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Verschilstroombewaking 1309695
-
EV-RFID-ELT-PCB - RFID-moduul 1309772
-
EV-RFID-ELT-PCB-X10 - RFID-moduul 1309752
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID-moduul 1309687
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Kabelset 1360462
-
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Display 1426836
-
EV-T2M3SO12-3P-P-SET - Laadpaal-outlet 1164422
-
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Laadpaal-outlet 1164423
-
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Laadpaal-outlet 1268358
-
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Laadpaal-outlet 1268355
-
EV-T2M3SO12-3P-B-SET - Laadpaal-outlet 1164420
-
EV-T2M3SO12-4P-B-SET - Laadpaal-outlet 1164417
-
CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC-apparaat 1391227
-
CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - RFID/NFC-apparaat 1399372
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Kabelset 1486193
-
STEP3-PS/1AC/12DC/1.3/PT - Voeding 1170952
-
STEP3-PS/1AC/12DC/2.5/PT - Voeding 1170953
-
STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT - Voeding 1170955
-
UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT - Voeding 1399935
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar