QUINT-HP-UPS/230AC/2.5KVA/PT - Onderbrekingsvrije voeding
1136815

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

QUINT AC UPS, IQ Technology, Wandmontage, Ingang: 230 V AC, uitgang: 230 V AC / 2500 VA. Voor gebruik zijn minstens 2x 1133819 vereist.. Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Uw voordelen

Zuivere sinuscurve in normaal en accubedrijf
Parallel schakelbaar voor vermogensverhoging, redundantie of voor een 3-AC systeem
Starten vanuit de batterijopslag ook zonder ingangsnet mogelijk
Communicatieplatform: Com.board met USB- of seriële interface
Compacte bouwvorm dankzij actieve koeling