QUINT-HP-UPS/230AC/1.5KVA/PT - Onderbrekingsvrije voeding
1136811

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

QUINT AC UPS, IQ Technology, Wandmontage, Ingang: 230 V AC, uitgang: 230 V AC / 1500 VA.. Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Uw voordelen

Zuivere sinuscurve in normaal en accubedrijf
Parallel schakelbaar voor vermogensverhoging, redundantie of voor een 3-AC systeem
Starten vanuit de batterijopslag ook zonder ingangsnet mogelijk
Communicatieplatform: Com.board met USB- of seriële interface
Compacte bouwvorm dankzij actieve koeling