RFC 4072R - Besturing
1136419

Besturing (SPS), PLCnext Control; Programmering: Hogere programmeertaal en IEC 61131-3; besturingssysteem: Yocto/Linux® (realtime); programmeertool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Systeemredundantie; Processor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz (Standaard).

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige inbedrijfstelling en automatische configuratie van alle redundantiefuncties door AutoSync-technologie
Onderbrekingsvrij proces bij uitval of vervanging van een besturing
Geïntegreerde PROFINET-controller en -device
Installatiekoppeling M2M met OPC UA
Afstanden tot 10 km tussen de besturingen via lichtgeleiderkabel, kostengeoptimaliseerd door steekbare SFP-modulen
Automatisch omschakelen van de visualisatie door middel van Virtual IP-technologie
Display met hoge resolutie voor de weergave van status- en foutmeldingen als goed leesbare tekst
Optimale integratie in apparaten dankzij PROFINET-standaard, S2-systeemredundantie voor uw toekomstgerichte Ethernet-netwerk