PTCB E1 24DC/8A SI-R
-
Elektronische beveiligingsschakelaar
1135734
1-kanaals, elektronische zekering ter beveiliging van 24 V-verbruikers. Eenvoudige potentiaalverdeling met aansluitklemmen uit het systeem CLIPLINE complete. Met statusuitgang, resetingang en elektronische vergrendeling. Voor installatie op DIN-montagerails.
Productdetails
Algemeen | |
Opmerking | EN 50121-3-2: Spoorwegtoepassingen - elektromagnetische compatibiliteit - deel 3-2: Spoorwegvoertuigen – apparaten |
Aansluiting voor signaalleiding getest volgens EN 61000-4-4 met 1 kV; aan klantzijde dienen evt. veiligheidsmaatregelen te worden voorzien | |
Herhaalde harde kortsluitingen kunnen de smeltintegriteit van de geïntegreerde voorzekering verminderen. |
Producttype | apparatenbeveiligingsschakelaar elektronisch |
Productfamilie | PTCB |
bouwvorm | ééndelig moduul voor railmontage |
aantal polen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Algemeen | |
bedrijfsspanning | 18 V DC ... 30 V DC |
Nominale spanning | 24 V DC |
nominale stroom IN | 24 A DC (totaalstroom ingang) |
8 A DC (nominale stroom uitgang) | |
Nominale stroom (vooraf ingesteld) | 8 A |
test-stootspanning | 0,5 kV |
activering | E (elektronisch) |
Retourstroombestendig | max. 35 V DC |
vereiste voorzekering | Alleen noodzakelijk, wanneer Imax van de voeding > kortsluitschakelvermogen. Geïntegreerd Fail-Safe-element. |
kortsluitschakelvermogen | 300 A |
Spanningsvastheid | max. 35 V DC (belastingscircuit) |
zekering | elektronisch |
rendement | > 99 % |
ruststroom I0 | typ. 8 mA |
Vermogensdissipatie | typ. 0,15 W (tijdens nullast) |
< 1,4 W (tijdens nominaal bedrijf) | |
Moduulinitialisatietijd | < 0,55 s |
wachttijd na uitschakeling van een kanaal | 5 s (bij overbelasting / kortsluiting) |
meettolerantie I | ± 15 % |
temperatuur-derating | 21 A (totaalstroom bij 60 °C) |
24 A (totaalstroom bij 50 °C) | |
7 A (kanaalstroom bij 60 °C) | |
8 A (kanaalstroom bij 50 °C) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 24390243 h (bij 25 °C met 21% belasting) |
10416666 h (bij 40 °C met 34,25% belasting) | |
1345895 h (bij 60 °C met 100% belasting) | |
Spanningsval | 0,2 V (bij 8 A) |
Fail Safe-element | 15 A DC |
Type contactswitch | zonder galvanische scheiding |
Belastingscircuit | |
Uitschakeltijd | ≤ 10 ms (bij kortsluiting > 2,0 x IN) |
1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
Uitschakeling bij onderspanning | ≤ 17,8 V DC (actief) |
≥ 18,8 V DC (inactief) | |
Uitschakeling bij overspanning | ≥ 30,5 V DC (actief) |
≤ 29,5 V DC (inactief) | |
max. capacitieve belasting | 25000 µF (afhankelijk van de ingestelde stroom en de beschikbare kortsluitstroom) |
Reset | |
Ingangsspanningsbereik | 7 V DC ... 30 V DC (reset met neergaande flank) |
stroomopname | typ. 0,4 mA (bij 24 V DC) |
Impulsduur | ≥ 50 ms (High) |
≥ 50 ms (Low) | |
Spanning | < 5 V DC (low-toestand) |
> 8 V DC (High-toestand) | |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Statusuitgang | |
uitgangsspanning | 24 V DC (Fout) |
0 V DC (geen fout) | |
uitgangsstroom | max. 0,015 A (kortsluitvast) |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
hoofdstroomcircuit IN+ | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
hoofdstroomcircuit IN- | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
hoofdstroomcircuit OUT | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kanaal-led uit | uit (Kanaal uitgeschakeld) |
Kanaal-led geel | brandt (Kanaal ingeschakeld, kanaalbelasting > 80 %) |
knippert (Programmeermodus actief) | |
Kanaal-led groen | brandt (Kanaal ingeschakeld) |
Kanaal-led rood | brandt (Kanaal uitgeschakeld, over- of onderspanning actief) |
Licht tijdelijk op (Kanaal uitgeschakeld, afkoelfase 5 s, overbelastings- of kortsluitingsuitschakeling) | |
knippert (Kanaal uitgeschakeld, gereed voor herinschakeling, overbelastings- of kortsluitingsuitschakeling) | |
knippert snel (Kanaal uitgeschakeld, stoorspanning op de uitgang, mogelijk installatiefout) |
Maatschets |
|
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 105,8 mm |
diepte | 55,6 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
materiaal | PBT |
PBT | |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | ≤ 3000 m tot 52 °C (amsl) |
≤ 4000 m tot 46 °C (amsl) | |
vochttest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
schok (bedrijf) | 30g (IEC 60068-2-27, test Ea) |
trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 59,6 Hz (amplitude ± 0,35 mm; volgens IEC 60068-2-6, test Fc) |
59,6 Hz ... 150 Hz (acceleratie 5g; volgens IEC 60068-2-6, test Fc) | |
5 Hz ... 100 Hz (Resonantie zoeken 4g; resonantiefrequentie 4g; 90 min volgens DNV GL Klasse B) |
UL-toelating | |
Codering | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; T4 (Hazardous Location) | |
Scheepsbouw-toelating | |
Codering | DNV GL |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | D |
Humidity | B |
Trillingen | B |
EMC | B |
Enclosure | A |
normen/bepalingen | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Elektromagnetische compatibiliteit - Stoorvastheid voor industriële omgevingen |
normen/bepalingen | EN 61000-6-3 |
Opmerking | Elektromagnetische compatibiliteit - Emissienormen voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen |
normen/bepalingen | EN 60068-2-78 |
Opmerking | Omgevingsinvloeden - Vochtigheid en warmte, constant |
normen/bepalingen | EN 50178 |
Opmerking | Elektronische bedrijfsmiddelen voor gebruik in sterkstroominstallaties |
normen/bepalingen | EN 60068-2-6 |
Opmerking | Omgevingsinvloeden - Trillingen (sinusvormig) |
normen/bepalingen | EN 60068-2-27 |
Opmerking | Omgevingsinvloeden - Schokken |
normen/bepalingen | EN 60068-2-30 |
Opmerking | Omgevingsinvloeden – Deel 2-30: beproevingen – proef Db: vochtige warmte, cyclisch |
normen/bepalingen | EN 61373 |
Opmerking | Spoorwegtoepassingen - bedrijfsmiddelen van spoorwegvoertuigen - tests van trillingen en schokken |
normen/bepalingen | EN 45545-2 |
Opmerking | Spoorwegtoepassingen - brandbescherming in railvoertuigen - deel 2: vereisten aan de brandbaarheid van materialen en componenten |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 1135734 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CLA135 |
Productcode | CLA135 |
GTIN | 4063151069568 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 33,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 27,64 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 97177d96-285d-4cc9-8d91-2763bc8d0b35 |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,824 kg CO2e |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBS 2-6 - Steekbrug 3030336
-
FBS 3-6 - Steekbrug 3030242
-
FBS 4-6 - Steekbrug 3030255
-
FBS 5-6 - Steekbrug 3030349
-
FBS 10-6 - Steekbrug 3030271
-
FBS 20-6 - Steekbrug 3030365
-
FBS 50-6 - Steekbrug 3032224
-
FBS 2-6 BU - Steekbrug 3036932
-
FBS 3-6 BU - Steekbrug 3036945
-
FBS 4-6 BU - Steekbrug 3036958
-
FBS 5-6 BU - Steekbrug 3036961
-
FBS 10-6 BU - Steekbrug 3032198
-
FBS 20-6 BU - Steekbrug 3032208
-
FBS 50-6 BU - Steekbrug 3032211
-
FBS 2-6 GY - Steekbrug 3032237
-
FBS 3-6 GY - Steekbrug 3032240
-
FBS 4-6 GY - Steekbrug 3032279
-
FBS 5-6 GY - Steekbrug 3032266
-
FBS 2-5 - Steekbrug 3030161
-
FBS 3-5 - Steekbrug 3030174
-
FBS 4-5 - Steekbrug 3030187
-
FBS 5-5 - Steekbrug 3030190
-
FBS 10-5 - Steekbrug 3030213
-
FBS 20-5 - Steekbrug 3030226
-
FBS 50-5 - Steekbrug 3038930
-
FBS 2-5 BU - Steekbrug 3036877
-
FBS 3-5 BU - Steekbrug 3036880
-
FBS 4-5 BU - Steekbrug 3036893
-
FBS 5-5 BU - Steekbrug 3036903
-
FBS 10-5 BU - Steekbrug 3036916
-
FBS 20-5 BU - Steekbrug 3036929
-
FBS 50-5 BU - Steekbrug 3032114
-
FBS 2-5 GY - Steekbrug 3038969
-
FBS 3-5 GY - Steekbrug 3038972
-
FBS 4-5 GY - Steekbrug 3038985
-
FBS 5-5 GY - Steekbrug 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - Verloopbrug 3030873
-
PT 4 - Aansluitklem 3211757
-
PT 4-TWIN - Aansluitklem 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Aansluitklem 3211797
-
ST 4 - Aansluitklem 3031364
-
ST 4-TWIN - Aansluitklem 3031393
-
ST 4-QUATTRO - Aansluitklem 3031445
-
QTC 2,5 - Aansluitklem 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - Aansluitklem 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - Aansluitklem 3206446
-
PT 2,5 - Aansluitklem 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Aansluitklem 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Aansluitklem 3209578
-
ST 2,5 - Aansluitklem 3031212
-
ST 2,5-TWIN - Aansluitklem 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - Aansluitklem 3031306
-
QTC 1,5 - Aansluitklem 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - Aansluitklem 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - Aansluitklem 3205077
-
PT 10 - Aansluitklem 3212120
-
ST 10 - Aansluitklem 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0829602
-
US-TML (104X3,8) - Codering voor klemmen 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 1027586
-
PTTB 1,5/S - Twee-etageklem 3208511
-
PTTB 2,5 - Twee-etageklem 3210567
-
PTTB 4 - Twee-etageklem 3211786
-
DB 50- 90 BK - Draadbrug 2820916
-
DB 50- 90 BU - Draadbrug 2821180
-
DB 50- 90 GY - Draadbrug 2820929
-
DB 50- 90 RD - Draadbrug 2864639
Uw voordelen
Eenvoudig op te bouwen applicaties dankzij doorverbinding met het aansluitklemmenprogramma CLIPLINE complete
Meer ruimte in de schakelkast: zeer smalle beveiliging op een breedte van slechts 6 mm
Klantspecifieke opbouw voor een passende beveiliging, exact volgens uw wensen
Meer diagnose- en besturingsmogelijkheden door geïntegreerde statusuitgang en resetingang
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar