CRIMPFOX 10T-F
-
Perstang
1134913
Perstang, type contactaansluiting: geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen, normen/bepalingen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. doorsnede: 0,14 mm2, max. doorsnede: 10 mm2, voor TWIN-adereindhulzen tot 2 x 4 mm2, automatische doorsnede-aanpassing, frontale invoer, persing: trapeziumvormige crimp, gewicht 302 g, zwart
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Groot doorsnedebereik van 0,14 mm² ... 10 mm²
Voor adereindhulzen tot 18 mm lengte
Comfortabele handling door een geringe handgreepbreedte bij een optimale handkrachtverdeling
Procesveilig dankzij ontgrendelbare afsluitpal en zelfinstellend persprofiel
Geschikt voor TWIN-hulzen door de traploze zelfinstelling