CSA
Toelatings-ID: 13631cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425DNV
Toelatings-ID: TAE00002TT-05Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |
Functieverdelerblok, Basisklem met voeding en scheidingsmes in de aftakkingen, loskoppeling met schroevendraaier of handmatig, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, Aftakking, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, Aansluitblok, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montage: bevestiging op montagerailadapter, directe montage met flens, Zwevend, kleur: grijs
Algemeen | |
opmerking | De max. belastingstroom van het individuele aansluitpunt mag niet worden overschreden. |
Voor toepassingen voor de energieverdeling dient IEC 60364-4-43:2008, gemodificeerd + Corrigendum okt. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) paragraaf 433.2 e.v. in acht te worden genomen! |
Producttype | verdelerklem |
Aantal Aansluitingen | 7 |
Aantal rijen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 6 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,77 W |
Voeding | ja |
Aantal aansluitingen per etage | 7 |
nominale doorsnede | 2,5 mm² |
nominale doorsnede AWG | 14 |
Aftakking | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
teststift | A3 |
B3 | |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 4 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 26 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Nominale stroom | 20 A |
belastingsstroom maximaal | 20 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) |
maximale totale stroom | 57 A (bij een aderdoorsnede van 10 mm²) |
nominale spanning | 400 V |
Opmerking | De norm IEC 60947-7-1 geldt alleen bij gebruik van bevestigingstoebehoren. |
nominale aderdoorsnede | 2,5 mm² |
Aansluitblok | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm ... 12 mm |
teststift | A5 |
B4 | |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 20 ... 8 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 20 ... 8 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Flexibele aderdoorsnede (2 aders met dezelfde doorsnede met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
nominale aderdoorsnede | 6 mm² |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60998-2-2 |
nominale spanning | 450 V (volgens IEC 60998-2-2) |
Aftakking Aansluitdoorsnede direct steekbaar | |
Aderdoorsnede massief | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede massief [AWG] | 22 ... 18 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Aansluitblok Aansluitdoorsnede direct steekbaar | |
Aderdoorsnede massief | 1 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede massief [AWG] | 18 ... 8 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 1 mm² ... 6 mm² |
Breedte | 47,6 mm |
Hoogte | 28,6 mm |
diepte | 28,2 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Stootspanningstest | |
resultaat | Test doorstaan |
Opwarmingstest | |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
resultaat | Test doorstaan |
Kortsluitstroomvastheid 6 mm² | 0,72 kA |
Kortsluitstroomvastheid 2,5 mm² | 0,3 kA |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 1,89 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Mechanische bestendigheid | |
resultaat | Test doorstaan |
bevestiging op de houder | |
Montagerail/bevestigingsplaats | NS 35/NS 15 |
resultaat | Test doorstaan |
opmerking | Bij het aanrijgen van verschillende blokken wordt aanbevolen om telkens een montagerailadapter onder het verbindingspunt resp. een flenselement tussen de blokken te plaatsen. |
Afhankelijk van de toepassing en mechanische belasting kunnen echter ook andere opstellingen van het montagetoebehoren worden gekozen. | |
Bij gebruik van de montagerailadapter PTFIX-NS35 mag een geregen blok slechts maximaal voor de helft uitsteken. | |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
rotatiesnelheid | 10 U/min |
toeren | 135 |
aderdoorsnede/gewicht | 0,5 mm2/0,3 kg |
6 mm2/1,4 kg | |
10 mm2/2 kg | |
resultaat | Test doorstaan |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
rotatiesnelheid | 10 U/min |
toeren | 135 |
aderdoorsnede/gewicht | 0,14 mm2/0,2 kg |
2,5 mm2/0,7 kg | |
4 mm2/0,9 kg | |
resultaat | Test doorstaan |
Veroudering | |
temperatuurcycli | 192 |
resultaat | Test doorstaan |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 3,12g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 30g |
schokduur | 18 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
IEC 60998-2-2 |
montagetechniek | bevestiging op montagerailadapter |
directe montage met flens | |
Zwevend |
Artikelnummer | 1130760 |
Verpakkingseenheid | 8 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 8 Stuks |
Verkoopcode | BEA131 |
Productcode | BEA131 |
GTIN | 4063151058463 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 34,59 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 34 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |