Deze led-machineverlichting is bestemd voor toepassing in of op machines. Door de kleine diameter van slechts 25 mm is montage zelfs mogelijk op plekken waar weinig ruimte beschikbaar is. Het meegeleverde montagetoebehoren maakt ook een eenvoudige montage aan aluminium systeemprofielen mogelijk. De lamp kan in de meegeleverde montagehouder worden gezwenkt, zodat de verlichting optimaal kan worden uitgelijnd. De matte kunststofkap voorkomt verblinding van de machineoperator.
PLD M 140 W 335/D25
-
LED-machinelamp
1118022
LED-machinelamp, 24 V DC, stralingshoek (verticaal/horizontaal): 89 °/97 °, lengte: 335 mm, diameter: 25 mm, beschermklasse: IP54, draaibaar
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
cETL
Toelatings-ID: LuminairesEAC
Toelatings-ID: TR_TS_D_12879-22Compatibele producten
Uw voordelen
Ruimtebesparend dankzij de geringe diameter
De steekbare voedingskabel maakt een vrij te kiezen kabellengte alsmede een eenvoudige en snelle installatie mogelijk
Doelgerichte verlichting dankzij de zwenkbaarheid
De ETL-toelating maakt toepassing op de Noord-Amerikaanse markt mogelijk
Bijzonder zuinig dankzij energiebesparende led-technologie en led-levensduur van ten minste 60000 uur