Deze led-machineverlichting is bestemd voor toepassing in of op machines. Door de kleine diameter van slechts 35 mm is montage zelfs mogelijk op plekken waar weinig ruimte beschikbaar is. Het meegeleverde montagetoebehoren maakt ook een eenvoudige montage aan aluminium systeemprofielen mogelijk. De lamp kan in de meegeleverde montagehouder worden gezwenkt, zodat de verlichting optimaal kan worden uitgelijnd. U kunt de lichtsterkte van de lamp instellen door max. drie stuursignalen in zes standen. Daardoor wordt de lichtsterkte optimaal aan de betreffende lichtomstandigheden aangepast. De matte kunststofkap voorkomt verblinding van de machineoperator. Dankzij de serieschakeling van lampen wordt de bekabelingstijd bij gebruik van verschillende lampen verkort.
PLD M 140 W 195/D35/SC
-
LED-machinelamp
1118021
LED-machinelamp, 24 V DC, stralingshoek (verticaal/horizontaal): 85 °/101 °, lengte: 195 mm, diameter: 35 mm, beschermklasse: IP54, draaibaar, dimmen, in serie schakelbaar
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
cETL
Toelatings-ID: LuminairesEAC
Toelatings-ID: TR_TS_D_12879-22Compatibele producten
Uw voordelen
De steekbare voedingskabel maakt een vrij te kiezen kabellengte alsmede een eenvoudige en snelle installatie mogelijk
Toepasbaar bij hoge temperaturen alsmede hoge trillings- en schokbelasting
Zwenkbaar tot ±75° via toebehoren
Dimmen
In serie schakelbaar
Beschermklasse IP54
De ETL-toelating maakt toepassing op de Noord-Amerikaanse markt mogelijk
Bijzonder zuinig dankzij energiebesparende led-technologie en led-levensduur van ten minste 60000 uur