PLD M 140 W 335/D35/SC - LED-machinelamp
1118016

LED-machinelamp, 24 V DC, stralingshoek (verticaal/horizontaal): 85 °/101 °, lengte: 335 mm, diameter: 35 mm, beschermklasse: IP54, draaibaar, dimmen, in serie schakelbaar

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Uw voordelen

De steekbare voedingskabel maakt een vrij te kiezen kabellengte alsmede een eenvoudige en snelle installatie mogelijk
Toepasbaar bij hoge temperaturen alsmede hoge trillings- en schokbelasting
Zwenkbaar tot ±75° via toebehoren
Dimmen
In serie schakelbaar
Beschermklasse IP54
De ETL-toelating maakt toepassing op de Noord-Amerikaanse markt mogelijk
Bijzonder zuinig dankzij energiebesparende led-technologie en led-levensduur van ten minste 60000 uur