PLD M 140 W 895/D25 - LED-machinelamp
1118015

LED-machinelamp, 24 V DC, stralingshoek (verticaal/horizontaal): 89 °/97 °, lengte: 895 mm, diameter: 25 mm, beschermklasse: IP54, draaibaar

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Uw voordelen

Ruimtebesparend dankzij de geringe diameter
De steekbare voedingskabel maakt een vrij te kiezen kabellengte alsmede een eenvoudige en snelle installatie mogelijk
Doelgerichte verlichting dankzij de zwenkbaarheid
De ETL-toelating maakt toepassing op de Noord-Amerikaanse markt mogelijk
Bijzonder zuinig dankzij energiebesparende led-technologie en led-levensduur van ten minste 60000 uur