De zelfklevende polyester-etiketten MM- EML... zijn leverbaar als voorgestanste materialen voor de apparatencodering.
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK
-
Etiket
1116205
Etiket, rol, geel/zwart, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK GO, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 297, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 20 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De voorgestanste, zelfklevende etiketten zijn bijzonder geschikt voor de professionele en permanente codering van diverse componenten en bedrijfsmiddelen in de schakelkast-, besturings- en installatiebouw
Het materiaal is cUL-gecertificeerd
Hoogwaardige en oplossingsmiddelbestendige coderingsoplossing voor industriële toepassingen, die door thermisch printen wordt gegenereerd
Eenvoudig en efficiënt materiaalcassettesysteem: zowel het te bedrukken materiaal als het juiste druklint zijn direct inbegrepen
Geen visueel verschil bij het coderen achteraf van reeds bestaande markeringen die met een desktop-rollenprinter zijn gemaakt
De reeds voorgestanste geometrie maakt een eenvoudige en comfortabele toepassing mogelijk
Dankzij de innovatieve materiaalopbouw kan elk etiket worden bedrukt, zodat er geen materiaalverlies optreedt