De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

CAPAROC CR EXT20 - Verzamelrail
1115674

Uitbreidingsverzamelrail met 20 steekplaatsen voor CAPAROC-systeem. Voor de installatie op een DIN-montagerail.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De personaliseerbare standaard dankzij de lengte die specifiek aan de vereiste kan worden aangepast
Zeer eenvoudige bediening voor iedereen door de eenvoudige Plug-and-play-opbouw
Opvallend eenvoudig design-in door universeel te gebruiken verzamelrails tot 45 A