CAPAROC PM S-R
-
Voedingsmodule
1115661
Voedingsmoduul met statusuitgang en resetingang voor de voeding van het CAPAROC-systeem van apparatenbeveiligingsschakelaars met 12 of 24 V DC. Voor installatie op een DIN-montagerail via de CAPAROC-verzamelrails.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Algemeen | |
Opmerking | LABS vrij – conform testspecificatie VW PV 3.10.7:2005-0 |
Bij het aansluiten van de aders dient erop te worden gelet dat de CAPAROC-modulen door trekkrachten niet uit elkaar worden getrokken. Er mag geen spleet tussen de modulen ontstaan. |
Producttype | apparatenbeveiligingsschakelaar elektronisch |
Productfamilie | CAPAROC |
bouwvorm | Aansluitbare module |
Aantal steekplAatsen | 2 |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Algemeen | |
bedrijfsspanning | 10 V DC ... 30 V DC |
Nominale spanning | 12 V DC |
24 V DC | |
nominale stroom IN | 45 A DC (totaalstroom ingang) |
test-stootspanning | 0,5 kV |
activering | E (elektronisch) |
Spanningsvastheid | 35 V DC (belastingscircuit) |
rendement | > 99 % |
ruststroom I0 | typ. 9 mA (tijdens nullast bij 24 V) |
Vermogensdissipatie | typ. 0,22 W (tijdens nullast bij 24 V) |
< 1,5 W (tijdens nominaal bedrijf bij 24 V en 45 A) | |
temperatuur-derating | 45 A (totale stroom bij 40 °C) |
30 A (totale stroom bij 65 °C) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 18886912,65 h (bij 25 °C met 21% belasting) |
5907048,64 h (bij 40 °C met 34,25% belasting) | |
933563,97 h (bij 40 °C met 100% belasting) | |
Spanningsval | 0,03 V (bij 45 A) |
Belastingscircuit | |
Uitschakeling bij onderspanning | ≤ 9,2 V DC (actief) |
≥ 10,2 V DC (inactief) | |
Uitschakeling bij overspanning | ≥ 30,5 V DC (actief) |
≤ 29,5 V DC (inactief) | |
Reset | |
Ingangsspanningsbereik | 7 V DC ... 30 V DC (reset met neergaande flank) |
stroomopname | typ. 0,5 mA (bij 24 V DC) |
Impulsduur | ≥ 50 ms |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Statusuitgang | |
uitgangsspanning | max. 30 V DC (Ingangsspanning ±5% bij geen fout) |
0 V DC (Fout) | |
uitgangsstroom | max. 20 mA |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Statusuitgang | |
uitgangsspanning | max. 30 V DC (Ingangsspanning ±5% bij I > 80% in min. één kanaal) |
uitgangsstroom | max. 20 mA |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
hoofdstroomcircuit IN+ | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 18 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 20 ... 8 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 16 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 16 mm² |
hoofdstroomcircuit IN- | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 18 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 20 ... 8 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 16 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Maximale systeemuitbreiding | ≤ 20 (CAPAROC-modules rijgbaar) |
Power (PWR) LED groen | brandt (Bij geen kanaalfout) |
brandt (Voedingsspanning in het nominale bereik) | |
knippert (3 x bij deactivering van programmeerblokkering) | |
Power (PWR) LED rood | brandt (Voedingsspanning buiten het nominale bereik) |
Power (PWR) led rood | knippert (3 x wanneer programmeerslot geactiveerd is) |
Signaal-led groen | brandt (Bij geen kanaalfout) |
brandt (Voedingsspanning in het nominale bereik) | |
Signaal-led geel | brandt (bij I > 80 % in min. één kanaal) |
Signaal-led rood | brandt (bij minstens één kanaalfout) |
brandt (Voedingsspanning buiten het nominale bereik) |
Maatschets |
|
Breedte | 12,4 mm |
Hoogte | 132,4 mm |
diepte | 111,3 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Kleur | lichtgrijs (RAL 7035) |
materiaal | PA 6 |
PA 6 | |
PA 6 | |
PC | |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 65 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | ≤ 4000 m (amsl) |
vochttest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
schok (bedrijf) | 30g (11 ms, halfsinus-schokimpuls, volgens IEC 60068-2-27) |
25g (6 ms continu, halfsinus-schokimpuls volgens IEC 60068-2-27, continuschok) | |
trillingen (bedrijf) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 cycli / as / X, Y, Z) |
UL-toelating | |
Codering | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
normen/bepalingen | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Elektromagnetische compatibiliteit - Stoorvastheid voor industriële omgevingen |
normen/bepalingen | EN 61000-6-3 |
Opmerking | Elektromagnetische compatibiliteit - Emissienormen voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen |
normen/bepalingen | EN 60068-2-78 |
Opmerking | Omgevingsinvloeden - Vochtigheid en warmte, constant |
normen/bepalingen | EN 50178 |
Opmerking | Elektronische bedrijfsmiddelen voor gebruik in sterkstroominstallaties |
normen/bepalingen | EN 60068-2-6 |
Opmerking | Omgevingsinvloeden - Trillingen (sinusvormig) |
normen/bepalingen | EN 60068-2-27 |
Opmerking | Omgevingsinvloeden - Schokken |
montagetechniek | steekbaar op verzamelrail CAPAROC CR… |
Artikelnummer | 1115661 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CLA231 |
Productcode | CLA231 |
GTIN | 4063151040635 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 130 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 91,9 g |
Douanetariefnummer | 85363030 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 6cd7ff5b-907b-4f8c-88cb-b2e6402053a9 |
Compatibele producten
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Elektronische beveiligingsschakelaar 1115415
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - Elektronische beveiligingsschakelaar 1115649
-
CAPAROC E1 12-24DC/1A - Elektronische beveiligingsschakelaar 1157288
-
CAPAROC E1 12-24DC/2A - Elektronische beveiligingsschakelaar 1157290
-
CAPAROC E1 12-24DC/4A - Elektronische beveiligingsschakelaar 1157285
-
CAPAROC E1 12-24DC/6A - Elektronische beveiligingsschakelaar 1157286
-
CAPAROC E1 12-24DC/8A - Elektronische beveiligingsschakelaar 1157279
-
CAPAROC E1 12-24DC/10A - Elektronische beveiligingsschakelaar 1157284
-
CAPAROC E1 12-24DC/12A - Elektronische beveiligingsschakelaar 1524929
-
CAPAROC E1 12-24DC/16A - Elektronische beveiligingsschakelaar 1115666
-
CAPAROC E1 12-24DC/20A - Elektronische beveiligingsschakelaar 1524930
-
CAPAROC E1 12-24DC/12-20A - Elektronische beveiligingsschakelaar 1115663
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A - Elektronische beveiligingsschakelaar 1115655
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - Elektronische beveiligingsschakelaar 1110984
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - Elektronische beveiligingsschakelaar 1115657
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Elektronische beveiligingsschakelaar 1115658
-
CAPAROC PD 0V - Potentiaalverdelers 1110987
-
CAPAROC FIX - Houder 1812286
-
UC-TM 12 - Codering voor klemmen 0819194
-
UCT-TM 12 - Codering voor klemmen 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Verzamelrail 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Verzamelrail 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Verzamelrail 1110991
-
CAPAROC CR CON - Metaaldeel 1270955
Uw voordelen
De personaliseerbare standaard dankzij de selectie van eenvoudige signalen en reset tot en met de PROFINET-communicatie
Zeer eenvoudige bediening voor iedereen dankzij de opbouw zonder gereedschap, directe voeding op de verzamelrail en transparante bedrijfstoestand
Opvallend eenvoudige design-in dankzij het volledig digitale datapakket en de PROFINET-functieblokken
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar